Publiko produktet
Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN
Tamlyn

Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Batten Corner offers a bold, unique corner for vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Batten Panel Outside Corner on horizontal applications where exterior flange can catch/hold water.

Özellikler
  • XOCBN516:

    • A: 1” 
    • B: 3/8” 
    • C:1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tamlyn-023
  • Ürün ailesiExterior Cladding Trim Profiles
  • Ürün grubuOutside Corner, Batten
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-03-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Giydirme Cephe
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal finishing trims
  • OmniClass numarası23-15 15 31
  • OmniClass başlığıWall Specialties and Trim

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada