Publiko produktet
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)

    Ref A-PT2-FC10
    The Areca H.230 cm in a brown oyster pot #Artificial. Large palm tree with tergal foliage. Wooden trunk. Decorated with grey pebbles. Textured brown pot in Ficonstone D. 36 cm x H. 80 cm

    Özellikler
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.the-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • Ürün ailesiPotted Plants
    • Ürün grubuPotted plants
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2300
    • Genişlik (mm)1200
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)35
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
    • Uniclass 2015 koduPr_45_30_04_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıArtificial trees

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Benzer ürünler