Publiko produktet
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

4.8 / 5 yıldız4.8(8 incelemeler)

Ref A-PT15-FC15
The Zamia (H.130 cm) assembled in a round terracotta pot, in Ficonstone (D. 40 cm x H. 44 cm). The pot is finished in topsoil.

This plant can be fireproofed with a french certificate.

Özellikler
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.the-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • Ürün ailesiPotted Plants
  • Ürün grubuPotted plants
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-08-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1300
  • Genişlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeComposite
  • İkincil malzemePolyester
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - İç Sanat Çalışması ve Dekorasyon
  • Uniclass 2015 koduPr_45_30_04
  • Uniclass 2015 açıklamasıArtificial plants

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
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
Benzer ürünler