Publiko produktet
Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CERO Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.water_heater-tankless-cero_series_72-Optional-NEMA-4
  • Ürün ailesiInstantaneous Water Heaters
  • Ürün grubuCERO Series Electronic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-02-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Isıtıcı
  • Uniclass 2015 koduPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 açıklamasıElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass numarası23-31 29 11
  • OmniClass başlığıInstantaneous Hot Water Heaters