Publiko produktet
Low Base Cabinet, 2 drawers
Low Base Cabinet, 2 drawers
    Tantum

    Low Base Cabinet, 2 drawers

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Özellikler
    • .

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Low_base_cabinet_two_drawers
    • Ürün ailesiTantum
    • Ürün grubuKitchen
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)520
    • Derinlik (mm)600
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeKontrplak
    • İkincil malzemeLaminat
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCasework
    • OmniClass numarası23-21 19 17 11
    • OmniClass başlığıCasework Component Cabinets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    İsveç
    Norveç