Publiko produktet
Wall Cabinet 2 doors 700
Tantum

Wall Cabinet 2 doors 700

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Özellikler
  • .

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wall_cabinet_two_doors_70
  • Ürün ailesiTantum
  • Ürün grubuKitchen
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)700
  • Derinlik (mm)370
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeKontrplak
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Dolapları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCasework
  • OmniClass numarası23-21 19 17 11
  • OmniClass başlığıCasework Component Cabinets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İsveç
Norveç