Publiko produktet
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Bugün, çoğu insan zamanlarının %90'ını kapalı alanda geçiriyor. Bu durum sağlıklı iç mekanlar yaratmamızı zorunlu hale getiriyor. Halı tedarikçisi olarak biz Tarkett, daha sağlıklı bir yaşam ve çalışma alanına katkıda bulunan ürünleri geliştirmenin sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.
    DESSO AirMaster Atmos, ince tozun yakalanması ve tutulması konusunda tüysüz zemin kaplama çözümlerinden 8 kat (PM10) ve standart halı çözümlerinden ise 4 kat (PM10) daha etkili olduğu kanıtlanmış patentli bir teknoloji sunar.
    Bukle havlı karo halı, şık ve modern bir iç mekan için mükemmel bir zemin sağlayan hem nötr hem de parlak tonlardan oluşan 12 renk seçeneğine sahiptir. DESSO AirMaster Atmos, standart olarak EcoBase taban ile birlikte teslim edilir. Taban, Cradle to Cradle® prensiplerine uygun olarak en az %75 olumlu tanımlanmış geri dönüştürülmüş içerik içerir.

    Özellikler
      • 12 renk seçeneği
      • İç mekanda bulunan ince toz konsantrasyonunu azaltır.
      • GUI Gold Plus'a sahip ilk ve tek halı
      • %100 geri dönüştürülebilir standart DESSO EcoBase taban
      • İsteğe bağlı SoundMaster akustik taban
      • Cradle to Cradle® Silver sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-airmaster-atmos
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika