Publiko produktet
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold, dört renkten oluşan bir palete ve organik iki tonlu bir görünüme sahip bir karo halı serisidir. Nötr efekti, büyük veya küçük çağdaş ofislerde rahatlatıcı bir ortam sağlar. DESSO AirMaster Salina Gold, DESSO AirMaster Nazca Gold ve DESSO AirMaster Tierra Gold ile kombinlenerek birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

    Özellikler
      • 4 renkte mevcuttur
      • İç mekandaki ince toz konsantrasyonunu azaltır
      • GUI Gold Plus etiketiyle ödüllendirilen ilk ve tek halı ürünü
      • %100 geri dönüştürülebilir standart DESSO EcoBase taban
      • İlk Cradle to Cradle® Gold sertifikalı AirMaster koleksiyonu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-airmaster-salina-gold
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)7.5
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika