Publiko produktet
AirMaster Sphere
Tarkett

AirMaster Sphere

DESSO AirMaster, yaşam ve çalışma alanlarındaki hava kalitesini arttırmaya yönelik tasarlanmış patentli bir teknolojiye sahiptir. Bu teknoloji; ince tozları pürüzsüz zeminlere göre 8 kat, standart halıya göre ise 4 kat daha etkili bir şekilde yakalayıp tutmaktadır. El yapımı ve doğal malzemelerden ilham alan Sphere, modern ofis ortamlarına sıcaklık ve derinlik katmaktadır. Her parça, 9 canlı ve 9 nötr renk tonu seçeneğiyle sunulmaktadır. Sphere'in renkli, kare desenli dokusu tarihi ve doğal çevre arasında bir denge oluşturur. Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak, daha önce petrol bazlı içerikten oluşan temel bileşenin yerini yeni bir biyo bazlı bileşenin aldığı yeni ve geliştirilmiş EcoBase desteğini piyasaya sürmekten gurur duyuyoruz.


DESSO AirMaster® ile AirMaster® 090225-01 DF'nin standart düz zemin ve standart bukle dokuma halıya karşı GUI test raporuna dayanmaktadır. (ortalama değerler)

Özellikler
    • 9 canlı ve 9 nötr renk seçeneği
    • AirMaster Classic ve AirMaster Earth ile birleştirilebilir
    • Dairesel Karbon Ayak İzi: 0,66 kg CO₂/m²
    • İç mekanlardaki ince toz miktarını azaltma etkisi
    • GUI Gold Plus Etiketine sahip ilk ve tek halı
    • Güncellenmiş DESSO EcoBase ile standart: %100 geri dönüştürülebilir %91'e kadar geri dönüştürülmüş ve biyo bazlı içerik içerir
    • Cradle to Cradle® Silver sertifikalı
    • Avrupa'da üretilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.desso-airmaster-sphere
  • Ürün ailesiDESSO
  • Ürün grubuCarpet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolyester
  • Tasarım yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıCarpeting
  • UNSPSC kodu30161701
  • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 17 13
  • OmniClass başlığıCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika