Publiko produktet
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold, toprak tonlarından sıcak tonlara uzanan sekiz renkten oluşan bir palet sunar. Her karoda, desene işlenmiş siyah iplikler bulunur ve çarpıcı ve dokunsal zemin tasarımları elde edilir. Düz bir yapı ile, nötr bir ton, bir alan boyunca kullanılabilir veya daha iddialı bir görünüm için daha canlı bir renk eklenebilir. DESSO AirMaster Tierra Gold, DESSO AirMaster Salina Gold ve DESSO AirMaster Nazca Gold ile kombinlenerek birlikte kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

    Özellikler
      • 8 renkte mevcuttur
      • İç mekandaki ince toz konsantrasyonunu azaltır
      • GUI Gold Plus etiketi verilen ilk ve tek halı ürünü
      • %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • Cradle to Cradle® Gold sertifikalı ilk AirMaster koleksiyonu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-airmaster-tierra-gold
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6.5
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika