Publiko produktet
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Benzersiz bir dokusal ürün olan DESSO Arcade, herhangi bir ofis ortamına zenginlik ve ihtişam katar. Ekstra yüksek havı, bir evin yumuşaklığını ve huzurunu yoğun trafikli ticari bir mekana taşıyor. Nötr kahve ve bejlerden, daha zengin kırmızılara, pembeler ve altınlara, çeşitli renklerde mevcut – DESSO Arcade dokusu, eşsiz ve son derece konforlu bir iç mekan sağlar.

    Özellikler
      • 24 renk 
      • Yoğun trafik hacmine karşı koyarken aynı zamanda ofislere de bir evin yumuşaklık hissini verir.
      • Standart DESSO ProBase taban
      • Talebe göre %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-arcade
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)10.5
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika