Publiko produktet
Enlaced
Tarkett

Enlaced

Yumuşak grafik çizgisi ve kumaşı andıran örgü hissiyle DESSO Enlaced karo halılar, modern mekânları aydınlatır ve davetkâr bir atmosfer oluşturur. Doğal ışığın süzülmesiyle ortaya çıkan ızgara benzeri oyunlu desenlerden ilham alan koleksiyon, nötr tonlardan renkli aksanlara uzanan ışık etkili bir renk paleti sunar.Her karo, %75 geri dönüştürülmüş içerikli PA6 çözgü boyalı iplik ve EcoBase® taban ile üretilmiştir. Uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanan bu ürün, kullanım ömrünü tamamladığında geri dönüşüm için yeniden memnuniyetle kabul edilir.DESSO Enlaced, geliştirilmiş EcoBase tabanla standart olarak sunulur. Bu yeni versiyonda, daha önce petrol bazlı olan ana bileşen, biyobazlı bir içerik ile değiştirilmiştir.Bu koleksiyon, Tarkett’in Döngüsel Ürünler programının bir parçasıdır.

Özellikler
    • Döngüsel Karbon Ayak İzi: 1.67 kg CO₂/m²
    • Toplam geri dönüştürülmüş + biyobazlı içerik: %63.4
    • İplikte geri dönüştürülmüş içerik: %75
    • Geri dönüştürülebilir iplik ve taban: %100
    • Güncellenmiş DESSO EcoBase ile standart: %100 geri dönüştürülebilir, %91’e kadar geri dönüştürülmüş ve biyobazlı içerik içerir
    • Cradle to Cradle® Silver Level sertifikalı
    • Avrupa’da üretilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.desso-enlaced
  • Ürün ailesiDESSO
  • Ürün grubuCarpet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6.5
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolyester
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 17 13
  • OmniClass başlığıCarpet Tiles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika