Publiko produktet
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    Çok yönlülük göz önünde bulundurularak oluşturulan, sağlam ve son derece işlevsel DESSO Essence, sorunsuz bir şekilde bir araya gelmesi için tasarlanmış dört halı koleksiyonundan oluşan bir portföyde yapı taşı görevi görüyor. DESSO Essence karoları, DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure ve DESSO Essence Stripe serileri boyunca entegre edilmiş 31 güçlü canlandırıcı renkte gelir. Bu şartname hazırlayıcısıların, bu doğru ürün ailesinden ilginç desen müdahalelerini de keşfemesinin yanı sıra, tamamlayıcı sıcak ve soğuk nötr renkleri daha etkili bir şekilde bir araya getirebileceği, koyu ara renkleri - deniz mavisinden bordoya kadar her şeyi içeren - enjekte edebileceği anlamına gelir. Serinin yapı taşı olan DESSO Essence, dikkat çekici bir şekilde - ticari iç mekanlar için uygun fiyatlı mükemmellik ve sonsuz yaratıcı kapsam sunan - basit bir zemin çözümüdür.

    Özellikler
      • 31 güçlü canlandırıcı renkte mevcut
      • Standart DESSO ProBase taban
      • İsteğe bağlı %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • İsteğe bağlı SoundMaster akustik taban
      • Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-essence
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)5.5
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika