Publiko produktet
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    DESSO Essence Structure, sonsuz bir soluk çizgileri serisi ile daha organik bir form alır. Taşlanmış görünümü açık ve koyu tonların yan yana gelmesiyle elde edilir. Bejeler ve griler de dahil olmak üzere yedi nötr renk, ince fakat ilginç bir etki yaratırken, beş canlı renk seçeneği - mavi, deniz mavisi, koyu turuncu, parlak turuncu ve yeşil - daha cesur zeminleri oluşturuyor. DESSO Essence Structure'ın 12 renginin her biri, sonsuz sayıda sonuç için DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze ile kolayca birleştirilebilir. 

    Özellikler
      • 12 taşlanmış renk seçeneği
      • Standart DESSO ProBase taban
      • Sonsuz bir soluk çizgileri serisi ile daha organik bir form
      • İsteğe bağlı %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • İsteğe bağlı SoundMaster akustik taban
      • Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-essence-structure
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)6.5
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika