Publiko produktet
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    DESSO Grezzo, dünyanın doğal kayalık manzaralarının saf, el değmemiş güzelliğini kutluyor ve Tarkett’in gezegenin hassas doğal kaynaklarını koruma taahhüdünü destekliyor. İnişli çıkışlı ve düzensiz yapısı, geniş alanlara derinlik ve doğal hareket katan, yabani, kaya yivli bir doku oluşturur. Yakından görünümler, aynı olmayan iki karo ile karmaşık bir şekilde benzersiz bir deseni ortaya çıkarırken, karolar uzaktan kesintisiz bir görünüm oluşturur - çeşitli çalışma alanlarında incelikli bir yüzey oluşturmak için mükemmeldir.

    Dünyanın kayalık gibi düzlemlerini ve çakmaktaşı kaplı uçurum yüzlerini anımsatan DESSO Grezzo, 12 farklı renk çeşidinden oluşur. Bunlar, organik mineralleri taklit eden soğuk beton tonlarından daha sıcak toprak yeşillerine ve kil benzeri terracotta kahverengilere kadar çeşitlilik gösterir.

    Özellikler
      • 12 farklı renk çeşidi
      • Kendi halı geri dönüşüm merkezimizde %100 geri dönüştürülebilir
      • Standart %100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • Cradle to Cradle® Silver sertifikalı
      • İsteğe bağlı SoundMaster (Thrive) akustik taban
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-grezzo
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)7
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika