Publiko produktet
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    DESSO Iconic ile renklerin kaleydoskopunda eğlenceli döşeme yaratın - DESSO Essentials'a yeni bir ilave koleksiyon -.
    Eşsiz tufting tekniği, bu dokunsal karo halıya gizli bir derinlik verir. Katmanlı tasarım, zahmetli, ilham verici benzersiz alt tonlar sunmak için iki zıt tonu bir araya getirmekte, oyun düzenini ve döşeme düzenlerine ilgi katmaktadır.
    Dokuma tekstillerden esinlenilen, tamamlanmış bir renk içerisine gizlenmiş çizgilere sahiptir, bu da kendinizi uzayda yürüyormuş hissi verir. 24 nötr renk ve çarpıcı ton yelpazesi, enerjik açık alanları ve toplantı salonlarını vurgulamanıza veya alanları birbirinden ayıran zıtlıklar yaratmanıza olanak tanır. DESSO Iconic, döşeme tasarımına farklı bir perspektiften bakmak için - çift çekmeyi gerektiren bir show-stop çözümü ile malzeme seçimine karar verecek kişilere şaşırtıcı olanaklar sunan - bir fırsattır.

    Özellikler
      • 24 renk seçeneği
      • Açık alanları vurgulamaya veya farklı alanlar için zıtlıklar yaratmanıza izin verir
      • Standart % 100 geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • İsteğe göre SoundMaster akustik taban
      • Cradle to Cradle® Silver sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-iconic
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)7
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika