Publiko produktet
Linon Unity
Tarkett

Linon Unity

Dayanıklı dokuma kumaşların sıcaklığından ve dokunsal yapısından ilham alan DESSO Linon Unity karo halı koleksiyonu, ofiste yaratıcı çalışmalara ilham veren samimi ve davetkâr iç mekânlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Koleksiyonda yer alan altı farklı ve etkileyici çok renkli seçenek, Linon Unity'i güçlü odak noktaları oluşturmak ve keten dokusu estetiğini vurgulamak için ideal bir renk paleti hâline getirir.

Artık tasarım olanakları çok daha geniş: Linon ve Linon Unity bir araya geldiğinde, nötr tonlar, vurgu renkleri ve çok renkli seçeneklerden oluşan 30 parçalık bir palet sunar. Bu uyumlu renkler sayesinde dilediğiniz gibi karıştırıp eşleştirebilir ve yaratıcılığınızı özgürce ortaya koyabilirsiniz.

DESSO Linon Unity, geliştirilmiş EcoBase taban ile standart olarak sunulur. Bu yeni tabanda, daha önce petrol bazlı olan temel bir bileşen biyobazlı bir içerik ile değiştirilmiştir.

Özellikler
    • Döngüsel Karbon Ayak İzi: 1.58 kg CO₂/m²
    • Toplam geri dönüştürülmüş + biyobazlı içerik: %63.0
    • İplikte geri dönüştürülmüş içerik: %75
    • Geri dönüştürülebilir iplik ve taban: %100
    • Güncellenmiş DESSO EcoBase ile standart: %100 geri dönüştürülebilir, %91’e kadar geri dönüştürülmüş ve biyobazlı içerik içerir
    • Cradle to Cradle® Silver Level sertifikalı
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.desso-linon-unity
  • Ürün ailesiDESSO
  • Ürün grubuCarpet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)7
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolyester
  • Tasarım yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 17 13
  • OmniClass başlığıCarpet Tiles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika