Publiko produktet
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
Palatino
    Tarkett

    Palatino

    4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)

    Görkemli, bükümlü kesik havlı, zengin lüks ve zarif DESSO Palatino, kalite ve dayanıklılık söz konusu olduğunda tercih sebebidir. Bu klasik, sade halı karosu, antrasit, gri ve bejlerden, kırmızı, turuncu, mavi ve mor gibi daha canlı renklere kadar 39 adet çarpıcı ve çağdaş renk sunan şık bir tasarım ifadesidir. Farklı ve aydınlık iç mekanlar yaratmak için fırsatlar sonsuzdur.

    Özellikler
      • 39 çarpıcı ve çağdaş renk seçeneği
      • Standart DESSO ProBase taban
      • İsteğe göre 100% geri dönüştürülebilir DESSO EcoBase taban
      • İsteğe göre SoundMaster akustik taban
      • Cradle to Cradle® Bronze sertifikalı
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.desso-palatino
    • Ürün ailesiDESSO
    • Ürün grubuCarpet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-12-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolyester
    • Tasarım yeriHollanda
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıCarpeting
    • UNSPSC kodu30161701
    • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
    • OmniClass numarası23-15 17 17 13
    • OmniClass başlığıCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika