Publiko produktet
Tactile Craft 1
Tarkett

Tactile Craft 1

Tactile Craft karo halı koleksiyonu, doğal dokuların ham güzelliğinden esinlenerek tasarlanmıştır. Zahmetsiz bir estetikle uyumlu alanlar oluşturmayı hedefleyen bu koleksiyon, yumuşak geçişler ve işlevsellik sunar.

Üç uyumlu ve farklı şekillerde birleştirilebilen tasarımı sayesinde, çok işlevli çalışma alanlarında kusursuz geçişler sağlamada ideal bir seçenektir.

Koleksiyonun dikkat çeken tasarımlarından Tactile Craft 1, ince düzensiz dokusuyla sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluşturur.

Ayrıca, koleksiyonun çevre dostu özellikleri de ön plana çıkar. Daha önce petrol bazlı içeriklerden oluşan çekirdek bileşen, yeni bir biyo-bazlı bileşenle değiştirilmiştir. Standart olarak sunulan EcoBase desteği, bu yeniliği tamamlar.

Özellikler
    • Tactile Craft 2 ve Tactile Craft 3 ile kolayca birleştirilebilir
    • Döngüsel Karbon Ayak İzi: 1,00 kg CO2/m²
    • Toplam geri dönüştürülmüş + biyo-bazlı içerik oranı %66,9
    • İplik geri dönüştürülmüş içerik oranı %100
    • Geri dönüştürülebilir iplik ve destek %100
    • Güncellenmiş DESSO EcoBase desteğiyle standart %100 geri dönüştürülebilir, %91'e kadar geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı içerik içerir
    • Cradle to Cradle Silver Seviye Sertifikalı
    • Avrupa'da üretilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.desso-tactile-craft-1
  • Ürün ailesiDESSO
  • Ürün grubuCarpet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolyester
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 17 13
  • OmniClass başlığıCarpet Tiles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika