Publiko produktet
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

Tactile Craft karo halı koleksiyonu, doğal dokuların ham güzelliğinden ilham alır. Kullanım kolaylığı için tasarlanan bu koleksiyon, zahmetsizce uyumlu ve yumuşak bir şekilde tanımlanmış alanlar yaratmaya yardımcı olur.

Üç uyumlu tasarımdan oluşan bu koleksiyon, birbirine mükemmel bir şekilde entegre olabilen yapısıyla çok işlevli çalışma alanlarında kusursuz geçişler sağlamak için idealdir.

Daha koyu organik çizgilere sahip Tactile Craft 3, derinlik ve belirginlik katarak alanları doğanın ham güzelliğiyle şekillendirir.

Koleksiyon, petrol bazlı içerikten oluşan bir çekirdek bileşenin yerini alan yeni bir biyo-bazlı bileşenle geliştirilmiştir. Standart olarak sunulan EcoBase desteği, bu yeniliği tamamlar.

Özellikler
    • Tactile Craft 1 ve Tactile Craft 2 ile birleştirilebilir
    • Dögüsell Karbon Ayak İzi: 0,90 kg CO2/m²
    • Toplam geri dönüştürülmüş + biyo-bazlı içerik: %67,0
    • İplik geri dönüştürülmüş içerik: %100
    • Geri dönüştürülebilir iplik ve destek: %100
    • Güncellenmiş DESSO EcoBase ile standart: %100 geri dönüştürülebilir, %91'e kadar geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı içerik içerir
    • Cradle to Cradle® Silver Seviye Sertifikalı
    • Avrupa'da üretilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.desso-tactile-craft-3
  • Ürün ailesiDESSO
  • Ürün grubuCarpet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolyester
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Halılar
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTile Carpeting
  • OmniClass numarası23-15 17 17 13
  • OmniClass başlığıCarpet Tiles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika