Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

Granit Multisafe

Özgün ref.: TA-MU-GRA
Marka: Tarkett
Ürün ailesi: Flooring
Ürün grubu: Homogeneous
Yayınlanma tarihi: 2016-06-24
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)

Granit Multisafe okullarda, hastanelerde ve kamu banyo ve duş odaları gibi diğer yoğun trafikli ıslak alanlarda kayma riskini önlemeye yardımcı olan son derece dayanıklı emniyetli bir zemin kaplama malzemesidir. Çivili kaymaz bir tutuş,  yüzey kavrama sistemi sayesinde zemin sabun ve su ile kaplı olsa bile çıplak ayakla yürümede dahi yüksek düzeyde koruma sağlar. Koleksiyondaki 16 renk, iQ Granit çok çözümlü ailesinin diğer ürünleri ve aksesuarları ile koordine etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Çivili, kaymaya dayanıklı R10
  • Su geçirmez uygulama
  • Hijyenik ve bakımı kolay
  • Yoğun trafikli alanlar için ideal
  • Çok çözümlü bir teklifin parçası


Ana malzeme: Vinyl
İkincil malzeme: Vinyl
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Laminat
IFC sınıflandırması: Building Element
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L53
Uniclass 1.4 Tanım: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-42
Uniclass 2.0 Tanım: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kod: 20-42
NBS Reference Tanım: Floor Covering And Finishing Systems