Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

TX Selection

Özgün ref.: TA-TX-SEL
Marka: Tarkett
Ürün ailesi: Flooring
Ürün grubu: Heterogeneous vinyl
İle (mm): 200
Yayınlanma tarihi: 2018-06-22
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)

Mevcut zeminlere daha iyi uyum sağlamak için klasik tasarım ve renk seçeneklerinden yararlanabileceğiniz TX Selection akustik vinil zemin koleksiyonu, evinizin hiç bir zaman stil dışına çıkmamasını sağlamak için harika bir yoldur. Köpük taban ile üretilen bu dayanıklı zemin, iyi bir yürüme konforu ve 20dB akustik performans sağlar. Kolay temizlik ve çizilmelere, sürtünmelere ve lekelere karşı ekstra direnç için Top Clean yüzey korumamızla işlem görmüştür.

  • Klasik renk ve tasarımlar
  • Mükemmel 20dB akustik performans
  • Yürüme konforu
  • Sürtünme, çizik ve lekelere karşı dayanıklı
  • Temizlik ve bakımı kolay


Ana malzeme: Vinyl
İkincil malzeme: Vinyl
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Zemin Kaplama - Laminat
IFC sınıflandırması: Building Element
UNSPSC adı: Flooring
UNSPSC kodu: 301617
Uniclass 1.4 Kod: L53
Uniclass 1.4 Tanım: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kod: SS-20-42
Uniclass 2.0 Tanım: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42
Uniclass 2015 Tanım: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Kod: 20-42
NBS Reference Tanım: Floor Covering And Finishing Systems
OmniClass Numarası: 23-15 17 15 13
OmniClass Başlığı: Plastic Flooring
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium

BIMobject®