Publiko produktet
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

Yeni Tapiflex Excellence 17 dB, yoğun trafiğe sahip mekanlar için son derece dayanıklı akustik PVC zemin kaplama çözümüdür. Yüksek yoğunluklu köpük desteği sayesinde mükemmel bir ses azaltımı (17 dB), iyi bir yürüme konforu ve yüksek tekerlek hareket kapasitesi sunarken, batmaya karşı dayanıklı bir direnç (0,05 mm) sağlar. Yaşlı bakım tesisleri gibi akustik performans ve yüksek tekerlek hareket kapasitesi gerektiren alanlar için özel olarak tasarlanmış olup, piyasadaki en iyi kalıcı batma oranını sunar. Ticari markalı Tektanium yüzey korumamız ile işlenmiş olup, üstün dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım sağlar.


Bu seri daha fazla yaratıcılık için çeşitli malzeme, desen ve renklerin yer aldığı, klasik ve modaya uygun tasarımlardan oluşan yenilenmiş bir palet sunuyor. Doğal tasarımlar son derece özgün ve gerçekçi olup, size orijinal ahşaplar veya mineraller kadar benzersiz bir çözüm sunar. Bu koleksiyon duvar kaplamaları, merdivenler ve aksesuarları içeren Excellence geniş kapsamlı tasarım çözümünün bir parçasıdır.

Özellikler
    • Fransa'da üretilmiştir
    • İyi Darbe sesi azaltma 17dB
    • Mükemmel yuvarlanabilirlik + girintiye karşı direnç
    • Benzersiz Tektanium® kaplama
    • 25 tasarım, mat kaplama, ahşap ve malzemelerin hiper gerçekçiliği - DSDC onaylı
    • %27 oranında geri dönüştürülmüş içerik, ReStart'a hazır
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tapiflex-excellence-17db
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika