Publiko produktet
Tapiflex Platinium 100
Tarkett

Tapiflex Platinium 100

Tapiflex Platinium, ticari kullanıma yönelik son derece dayanıklı heterojen bir PVC zemin çözümüdür. Bu üst düzey akustik zemin kaplama, gelişmiş yuvarlanma kapasitesi için akustik özellikler (17 dB ses azaltma) ile girinti özellikleri (0,07 mm) arasında benzersiz bir denge sağlar. Tasarım derinliği, işlemeli üretim süreciyle sağlanır ve zaman içinde son derece dayanıklı kalır. Bu süreç, tüm referanslardaki zengin opak aşınma tabakasını içerir. Daha iyi leke direnci, daha kolay temizlenebilirlik ve uygun maliyetli bakım için yeni ticari markalı Tektanium yüzey kaplamamızla işlenmiştir. Acczent Platinium ile kompakt formatta da sunulan bu koleksiyon, duvar kaplamaları, merdivenler ve aksesuarları içeren Excellence geniş kapsamlı tasarım çözümünün bir parçasıdır.


Aşırı dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlenmiştir. Acczent Platinium ile kompakt formatta da sunulan bu koleksiyon, duvar kaplamaları, ıslak oda seçenekleri ve aksesuarlar dahil olmak üzere tam entegre bir çözümün bir parçasıdır ve %100 ftalat içermez.

Özellikler
    • Fransa'da üretilmiştir
    • 1mm aşınma tabakasıyla olağanüstü dayanıklılık
    • 17dB / 0,07mm girinti direnciyle mükemmel akustik-girinti oranı
    • Benzersiz Tektanyum kaplama
    • Tam Zemin, Duvar ve Merdiven koordinasyonu
    • Yeniden başlatmaya hazır
    • %25 geri dönüşüm içeriği
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tapiflex-platinium-100
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika