Publiko produktet
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

Granit Multisafe; okullar, hastaneler, umumi banyo ve duş odaları gibi ıslak alanlarda kayma riskini önlemeye yardımcı olan son derece dayanıklı bir güvenlik zeminidir. Çivili kaymaz yüzeyi, zemin sabun ve suyla kaplı olsa bile çıplak ayaklar için yüksek düzeyde koruma sağlar. 8 yeni renk seçeneği iQ Granit çoklu çözüm ailesinin diğer ürün ve aksesuarlarıyla uyumlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.


Aquasens serisinin bir parçası olarak, koordineli zeminler ve aksesuarlarla birlikte eksiksiz bir ıslak oda çözümü sunar. Ayrıca binanın diğer alanlarında Koruma Duvarı ve Excellence zeminleriyle de uyumlu bir şekilde kullanılabilir.

Özellikler
    • Çivili, kaymaz zemin: C sınıfı yalınayak, R10 ayakkabılı yürümede güvenlik sağlar
    • Hijyenik ve kolay temizlenebilir
    • Geri dönüştürülebilir kesimler ve kullanım sonrası malzemeler
    • %25,5 geri dönüştürülmüş içerik
    • Optimum iç mekan hava kalitesi, ftalat içermez
    • İsveç'te üretilmiştir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-granit-multisafe
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-04-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika