Publiko produktet
iQ Natural Acoustic
Tarkett

iQ Natural Acoustic

iQ Natural acoustic gelecek nesil, geleneksel ham petrolü, kütle balans prensipleri kullanılarak üretilen ve üçüncü partiler tarafından onaylanan yenilenebilir biyokütle ham maddesiyle değiştiren, biyo-nitelikli vinil içeren dünyanın ilk akustik zemin kaplamasıdır.

Okul koridorları, kreşler veya kamu binaları gibi ses konforunun önemli olduğu alanlar için ideal olan harika akustik ve dayanıklılık performansının yanı sıra, bu sürdürülebilir vinil zemin, ortalama homojen vinil zeminler ile karşılaştırıldığında, sera gazı emisyonunu %50 azaltan bir zemin çözümü sunar. iQ Natural acoustic, piyasadaki en düşük karbon ayak izine sahip esnek zemin kaplamaları arasındadır.

Özellikler
    • World’s first homogeneous floor with bio-attributed vinyl under the mass balance principles
    • Carbon neutral production
    • Really closing the loop: Re-Start, including post-use recycling
    • Best life-cycle cost on the market
    • 15dB impact sound reduction
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-iq-natural-acoustic
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuAcoustic flooring
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika