Publiko produktet
iQ Surface
Tarkett

iQ Surface

iQ Surface vinil zemin koleksiyonu, herhangi bir tasarımcıyı veya mimarı güçlendiren yenilikçi bir çözümdür. Koleksiyonun renklendirmeleri, tasarımcıların konaklama ve mağazacılık segmentlerini güçlendirerek müşterileri için en iyi deneyimi yaratmaya çalıştığı mekanlar için ideal olan aynı renk grubunun açık ve koyu tonlarının birleşiminden veya gelincik kırmızısı tonlarından oluşan kombinasyonlarını davet ediyor. iQ Surface, en yaratıcı uygulamalara yönelik olarak yapılandırılmış Tarkett'in tüm üstün yeniliklerine sahiptir. Surface Wall ile iQ Surface koleksiyonunu, duvarlarda da kullanarak projelerinizde tam bir dekor yaratabilirsiniz.

Sadece 2 mm kalınlıkta, Tarkett iQ homojen vinilin yaşam boyu performansını taşır ve görünümünde azalma olmadan yıllarca sürekli kullanıma dayanabilir.

Özellikler
    • Zemin, duvar ve mobilya için bir koleksiyon
    • 5 benzersiz renk hikayesi
    • Benzersiz karıştırılıp eşleştirilen kaynak kordonları
    • Mağazacılık ve konaklama için ideal
    • Yaşam boyu performans
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-iq-surface
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Homogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika