Publiko produktet
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Oldukça zorlu ortamlardaki koridorlar ve hasta odaları için tasarlanan PROTECTWALL 1.5; duvarları darbelere, çizilmelere, lekelere ve kimyasallara karşı koruyan yüksek performanslı pvc duvar kaplamasıdır. Esnek ve kurulumu kolay (sert plakalara göre daha az bağlantı noktası), duvarlara verilen hasarı azaltarak onarım ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olur. Kolay temizlik için Top Clean XP yüzey korumamızla işlenmiştir (Riboflavin testinde mükemmel olarak derecelendirilmiştir).

Ürün yelpazesi, doğanın özüyle derinden yankılanan çağdaş bir ruhu temsil ediyor. Modernliğin zamansız doğal motiflerle birleşimini kapsayan büyüleyici bir renk ve desen dizisi sunuyor. Koruma Duvarı, zeminleri ve merdivenleri de içeren küresel bir çözümün parçasıdır, en önemlisi, ftalat içermez.

Özellikler
    • Avrupa'da üretilmiştir
    • Olağanüstü darbe ve çizilme direnci
    • Mükemmel temizlenebilirlik (Riboflavin testi)
    • Hijyene öncelik ve zahmetsiz bakım
    • Bakterilere karşı oldukça dayanıklı
    • Çok düşük TVOC düzeyi (≤10μg/m³ (28 gün sonra))
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-protectwall-1-5mm
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuWallcovering
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıWall finishing materials
  • UNSPSC kodu301615
  • Uniclass 2015 koduSs_25_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
  • OmniClass numarası23-15 15 19
  • OmniClass başlığıWall Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika