Publiko produktet
ProtectWall CR (Clean Rooms)
Tarkett

ProtectWall CR (Clean Rooms)

PROTECTWALL CR, laboratuvarlar ve temiz odalar için tasarlanmış yüksek performanslı bir pvc duvar kaplamasıdır. Duvarları darbelere, çizilmelere ve lekelere karşı korur. Esnek ve kolay kurulumuyla hijyenik bir ortam sağlamak için tasarlanmıştı. Toz, hava yoluyla bulaşan mikroplar, aerosol parçacıkları ve kimyasal buharların seviyesini azaltır.

Ayrıca ftalat içermez ve pürüzsüz yüzeyi, kolay temizlik sağlar (Riboflavin testinde mükemmel olarak derecelendirilmiştir) ve ekstra hijyen için Top Clean XP yüzey korumamızla işlenmiştir. Koruma Duvarı, zeminleri ve merdivenleri de içeren küresel bir çözümün parçasıdır.

Özellikler
    • Avrupa'da üretilmiştir
    • Olağanüstü darbe ve çizilme direnci
    • Temiz Oda ve laboratuvarlar için sınıfının en iyisi
    • Hijyene öncelik ve zahmetsiz bakım
    • Mükemmel temizlenebilirlik (Riboflavin testi)
    • Bakterilere karşı oldukça dayanıklı
    • Çok düşük TVOC düzeyi (≤10μg/m³ (28 gün sonra)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-protectwall-cr
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuWallcovering
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-08-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıWall finishing materials
  • UNSPSC kodu301615
  • Uniclass 2015 koduSs_25_45
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall covering and finish systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWall Coverings
  • OmniClass numarası23-15 15 19
  • OmniClass başlığıWall Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika