Publiko produktet
Ruby 70
Tarkett

Ruby 70

Yeni Ruby 70 serisi, yoğun trafiğe karşı mükemmel bir direnç sunmaktadır. Yeni kabartması temizlik ve bakımı kolaylaştırırken, farklı alanlarda tasarım uyumunu sağlamak için de akustik versiyonu bulunmaktadır. Tüm bunlar, Ruby 70'in Eğitim, Sağlık ve Yaşlı Bakım tesislerinde yoğun trafiğe sahip ortamlar için iyi bir çözüm olduğunu gösterir. 18 yenilik içeren 33 renk yelpazesi ile somut efektlerden oluşan geniş bir palete sahiptir ve ev benzeri sıcak ortamlar yaratmak için ideal olan 5 ahşap tasarım içermektedir.

Özellikler
    • Avrupa'da üretilmiştir
    • Eğitim ve yaşlı bakımı ortamları için özel olarak tasarlanmış 33 renk seçeneği bulunmaktadır
    • Yoğun trafiğe sahip alanlar için idealdir: 0.70 mm aşınma tabakası
    • TopClean™ PUR güçlendirilmiş yüzey işlemi
    • Yıpranmaya, kirlenmeye ve lekelere karşı iyi direnç gösterir
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-ruby-70
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-07-06
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriLüksemburg
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika