Publiko produktet
Dancefloor
Tarkett

Dancefloor

Dancefloor (3.45 mm), özel yüzey dokusu sayesinde dansçılara güvenli bir zemin hissi ve konfor sunarak dans stüdyoları için ideal bir çözümdür. Özel kaplaması, mükemmel tutuş sağlar; sakatlanma riskini azaltır ve hem profesyonel hem de amatör klasik bale dansçıları için performansı artırır.Dancefloor (3.45 mm) yapısı, darbe emilimi ve esneklik sunacak şekilde tasarlanmış olup, dansçıların kas ve tendonlarındaki gerilimi azaltmaya yardımcı olur.Dancefloor (3.45 mm), 1981’den bu yana Australian Ballet ve 2018’den bu yana Montreal Ballet Academy tarafından kullanılmaktadır. Bu uluslararası bale kurumları, Dancefloor’a güvenerek Tarkett Sports kalitesinin bir göstergesi olmuştur.

Özellikler
    • Fransa’da üretildi
    • Mükemmel tutuş için özel olarak tasarlanmış yüzey
    • Azaltılmış sakatlanma riski
    • Artırılmış performans
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-dancefloor
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3.45
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.04
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika