Publiko produktet
Omnisports Compact
Tarkett

Omnisports Compact

3.2 / 5 yıldız3.2(10 incelemeler)

Omnisports Compact (2.0 mm), spor tesisleri ve spor salonlarındaki yoğun trafikli alanları korumak için tasarlanmış bir PVC zemin kaplamasıdır. Yırtılmaya, ezilmeye ve tekerlek yüklerine karşı yüksek direnci sayesinde koridorlar, soyunma odaları ve giriş alanlarınızın dayanıklı kalmasına yardımcı olur.

Omnisports Compact (2.0 mm), ekstra dayanıklılık ve ekonomik bakım sağlamak için fabrikamızda uygulanan, tescilli Top Clean XP™ yüzey korumasıyla güçlendirilmiştir.

Özellikler
    • Fransa’da üretildi
    • Ezilme izlerine karşı mükemmel direnç: 0,10 mm
    • Tekerlekli yüklerin kolay dolaşımı
    • Leke ve çiziklere karşı üstün dayanım: 0,80 mm kalınlığında güçlendirilmiş PVC aşınma tabakası
    • Lumaflex Energy alt konstrüksiyon ile birlikte kuruluma uygun: alan esnekliği sunan (A4) sistem, çok amaçlı spor tesisleri ve hafif çok amaçlı kullanım için ideal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-omnisports-compact
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.045
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika