Publiko produktet
Omnisports PurePlay
Tarkett

Omnisports PurePlay

Omnisports Pureplay (9.4 mm), optimum konfor ve performans sağlayan ve EN 14904 standardı kapsamında P2 uyumlu bir vinil spor zeminidir. Büyük spor federasyonları tarafından onaylanan, ortaokul, lise ve belediye spor salonlarında yüksek performanslı çok amaçlı spor kullanımı (özellikle hentbol, ​​basketbol ve voleybol) için aşırı koruma ve optimum güvenlik sağlar. Ekstra dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlem görmüştür. Kurulum seçenekleri, sürdürülebilir GreenLay® serbest döşenebilir yöntemimizi içerir.

Özellikler
    • Çok amaçlı spor tesisleri için yüksek performans
    • Oyuncu koruması (P2 uyumlu, EN 14904)
    • GreenLay® kurulum seçeneği
    • Uygun maliyetli ve kolay bakım
    • İç mekan hava kalitesine katkıda bulunur
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-omnisports-pureplay
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)9.4
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)5.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika