Publiko produktet
Omnisports Reference Multi-Use
Tarkett

Omnisports Reference Multi-Use

Omnisports Reference Multi-Use (6.2mm), batmalara ve ağır yuvarlanan yüklere karşı artan direncini koruduğu için çok amaçlı spor faaliyetleri ve spor dışı etkinlikler için ideal bir zemindir. Omnisports Reference Multi-Use, ≥ %25 şok emilimi ile EN 14904 standardı uyarınca P1 ile uyumludur. Bu ürün 0.70 mm'lik PU takviyeli aşınma özelliğine sahiptir ve ortaokul, lise ve belediye spor salonlarında çok amaçlı spor faaliyetleri için ideal bir seçimdir ve ekstra dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlem görmüştür. Uygulama seçenekleri, sürdürülebilir %98 yapıştırıcısız GreenLay® serbest döşenebilir yöntemimizi içerir.

Özellikler
    • Statik yüklere karşı olağanüstü direnç: sandalyeler, masalar, açık tribünler…
    • Ağır tekerlekli yüklere karşı üstün direnç: yük arabaları…
    • Lekelere ve çizilmelere karşı direnç
    • GreenLay® %98 yapıştırıcısız uygulama yöntemi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-omnisports-reference-multi-use
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)6.2
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.95
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika