Publiko produktet
Omnisports Speed
Tarkett

Omnisports Speed

Artık gelişmiş oyun deneyimi için yeni X3LT Teknolojimizle!Omnisports Speed (3.45 mm), genellikle fitness kulüplerinde, boks salonlarında ve ilkokul spor alanlarında kullanılan konforlu bir zemin kaplamasıdır. Yürüyüş konforu ve akustik performansı en çok ihtiyaç duyulan noktalarda bir araya getirerek yüksek kullanım rahatlığı sunar. Omnisports Speed (3.45 mm), tekerlekli yükler ve ezilmeye karşı da iyi bir dayanım sağlar.

Özellikler
    • Fransa’da üretildi
    • Yürüyüş ve akustik konfor
    • Ezilme izlerine karşı yüksek dayanım: 0,18 mm
    • Tekerlekli yüklere karşı yüksek direnç
    • Leke ve çiziklere karşı üstün dayanım: 0,65 mm kalınlığında güçlendirilmiş PVC aşınma tabakası
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-omnisports-speed
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3.45
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.04
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika