Publiko produktet
Omnisports Training
Tarkett

Omnisports Training

Artık gelişmiş oyun deneyimi için yeni X3LT Teknolojimizle!

Omnisports Training (5.0 mm), okullardaki ve fitness merkezlerindeki eğlence amaçlı aktiviteler ve küçük spor alanları için tasarlanmış bir PVC zemin kaplamasıdır. İyi darbe emilimi ve akustik konfor sunan Omnisports Training (5.0 mm), boks kulüpleri ile fitness ve wellness merkezlerinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Özellikler
    • Fransa’da üretildi
    • İyi darbe emilimi seviyesi: %18
    • Yürüyüş ve akustik konfor
    • Ezilme izlerine karşı mükemmel dayanım: 0,11 mm
    • Leke ve çiziklere karşı üstün dayanım: 0,70 mm kalınlığında güçlendirilmiş PVC aşınma tabakası
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-sports-omnisports-training
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Indoor Sports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-02-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)5
  • Genişlik (mm)2000
İlgili
  • Ana malzemeVinyl
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika