Publiko produktet
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
Tapiflex Essential 50
    Tarkett

    Tapiflex Essential 50

    42 deseni ile Tapiflex Essential 50 koleksiyonu, özellikle Eğitim, Yaşlı Bakımı ve Konaklama olmak üzere ticari ve yarı ticari uygulamalardaki Excellence ve Tapiflex Stairs ile kolayca ilişkilendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Essential, yeni KS 61 süpürgelik koleksiyonumuz ile de koordine edilebilir.

    Ek olarak, koleksiyon artık 0.70 mm'lik WL'li 10 desen için yeni bir kompakt versiyon olan Acczent Essential'ı içeriyor. Yüksek yoğunluklu köpük tabanı sayesinde, sınıfının en iyisi akustik performans (20 dB ses emilimi) ve iyi yürüme konforu sunar. Aşırı dayanıklılık ve uygun maliyetli bakım için ticari markalı Top Clean XP yüzey korumamız ile işlem görür.

    Özellikler
      • Sınıfının en iyisi 20dB darbe sesi emilimi
      • 20 m'lik rulolarda mevcut (akustik veya kompakt)
      • 50 x 50 cm'lik karolarda mevcut (akustik)
      • 100 x 25 cm'lik planklarda mevcut (akustik)
      • İyi yürüme konforu
      • Uygun maliyetli bakım
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tarkett-tapiflex-essential-50
    • Ürün ailesiTARKETT
    • Ürün grubuAcoustic flooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-07-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)3.3
    • Genişlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeVinyl
    • Tasarım yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
    • IFC sınıflandırmasıKaplama
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
    • OmniClass numarası23-15 17 00
    • OmniClass başlığıFloor Coverings
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika