Publiko produktet
Topaz 70
Tarkett

Topaz 70

Topaz 70, güven verici ve ev atmosferini yansıtan ahşap, beton ve seramik tasarımlarda sıcak ve doğal dekorlardan oluşan zarif bir PVC zemin kaplama koleksiyonu sunmaktadır. Kaymaz bir zemin kaplaması olan Topaz 70, kayma direncinin önemli olduğu alanlarda iyi bir performans sergiler. Renk yelpazesinin %50'sinden fazlası, yaşlı bakım sakinlerinin görsel algısını ve refahını artırmaya yönelik olarak tasarlanmış %20 ile %40 arasında değişen bir Işığa Yansıtma Değeri (LRV) ile tasarlanmıştır. Ayrıca, Topaz 70, 14 dB ile iyi akustik özelliklere sahiptir ve 2, 3 ve 4 metre formatlarında mevcut olup, her türlü mekana uyum sağlayacak kusursuz kurulum imkanı sunar.

Özellikler
    • Avrupa'da üretildi
    • Performans ve değer arasında iyi bir denge
    • Görsel konfor için %20-40 arası LRV (Işık Yansıtma Değeri)
    • Yoğun trafiğe sahip alanlar için idealdir
    • Uygun maliyetli bakım
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tarkett-topaz-70
  • Ürün ailesiTARKETT
  • Ürün grubuFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-07-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriLüksemburg
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Vinyl
  • IFC sınıflandırmasıKaplama
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResilient Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings