Publiko produktet
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
TATA Wooden Door @001
    TATA Doors

    TATA Wooden Door @001

    4.1 / 5 yıldız4.1(54 incelemeler)

    ◉Proper name:First Meeting

    ◉Model number:@001

    ◉Style orientation:simple Nordic

    ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

    ◉Surface techniques:paint-free

    ◉Superficial material:PET 

    ◉Application space:bedroom/living room/study room

    ◉Product culture:fall in love in a second. ◉Product story:The shades of colour change, the cascade of geometrical design is strewn at random, dark local edge adorns,all of which give the door a fashionable and modern temperament.

    Özellikler
    • ◉Model number:@001

      ◉Style orientation:simple Nordic

      ◉Door specifications:40mm thick*800mm wide*2260mm high

      ◉Surface techniques:paint-free

      ◉Superficial material:PET

      ◉Application space:bedroom/living room/study room

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DOOR
    • Ürün ailesiDoor
    • Ürün grubuInterior Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-03-10
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)2260
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)40
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriÇin
    • Üretim yeriÇin
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors