Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Catnic CTJ - Thin Joint cavity wall Lintels

Özgün ref.: catnic-ctj
Marka: Tata Steel
Ürün ailesi: Lintels
Ürün grubu: Catnic
Yayınlanma tarihi: 2016-08-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Easy to use Thin Joint cavity wall Lintels formed from galvanised steel which has been powder coated for superb weather, impact and abrasion resistance. The lintels have a built-in Damp-Proof course (DPC) and are insulated throughout their length to maximise thermal efficiency and minise cold bridging


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: Yapı - Beams & Lintels
IFC sınıflandırması: Structural Member
UNSPSC adı: Steel beams
UNSPSC kodu: 30101704
Uniclass 1.4 Kod: L3241
Uniclass 1.4 Tanım: Lintels
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_85_48
Uniclass 2015 Tanım: Lintels
OmniClass Numarası: 23-13 21 25 11
OmniClass Başlığı: Lintels
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls