Publiko produktet
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
Catnic CXL - Cavity wall lintels
    Tata Steel
    Arşivlendi

    Catnic CXL - Cavity wall lintels

    CXL lintels are cavity wall lintels fabricated from a universal beam section. They feature a 6mm base plate and are hot dip galvanised after manufacture. They are available for 50mm to 165mm wide cavities.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.catnic-cxl
    • Ürün ailesiLintels
    • Ürün grubuCatnic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-08-04
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Üretim yeriİngiltere
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Beams & Lintels
    • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
    • UNSPSC adıSteel beams
    • UNSPSC kodu30101704
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_48
    • Uniclass 2015 açıklamasıLintels
    • OmniClass numarası23-13 21 25 11
    • OmniClass başlığıLintels
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls