Publiko produktet
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 100  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Arşivlendi

    ComFlor® 100 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 100 is a strong long span profile that reduces or eliminates temporary propping irrespective of the frame design. It provides a composite floor slab and is suitable for use with concrete beams or non- composite steel beams. The profile is fully nestable giving low transport and handling costs and provides fast slab installation.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.comflor100
    • Ürün ailesiComposite Floor Deck
    • Ürün grubuComFlor
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-03
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Üretim yeriİngiltere
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural deck systems
    • OmniClass numarası23-13 35 23 11 13
    • OmniClass başlığıMetal Structural Floor Decks