Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Monopanel - Wall Profiles - Facade Cladding Profiles for Architectural Wall Cladding systems

Özgün ref.: monopanel-wall
Marka: Tata Steel
Ürün ailesi: Wall Systems
Ürün grubu: Monopanel
Yayınlanma tarihi: 2017-06-20
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (1)
Our Monopanel trapezoidal and sinusoidal steel profiled sheets are suitable for a wide range of wall applications for vertical installation. They can be used as single skin or in built-up systems

CE Marking according to EN 14782. 1100 mm cover width - standard length on demand from 2000 mm up to 12000 mm. Available with a Fire Rating of Class A1 (galvanized, magizinc, PE15, PE25)


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: France
Üretim yeri: France

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Sandviç Paneller
Uniclass 1.4 Kod: JH31
Uniclass 1.4 Tanım: Metal profiled/flat sheet cladding/covering
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-20-68-50
Uniclass 2.0 Tanım: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_20_68_50
Uniclass 2015 Tanım: Metal profiled sheet cladding systems
NBS Reference Kod: 25-20-68-50
NBS Reference Tanım: Metal Profiled Sheet Cladding Systems
OmniClass Numarası: 23-15 15 17 13
OmniClass Başlığı: Metal Wall Cladding Sheets