Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
teambywellis/products/70dd121e-5a5e-4fcd-b386-fbd43246d605
Ev
Kategoriler
Mobilya
Yataklar
Calmo upholstered bed
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Team by Wellis
Takip et
Calmo upholstered bed
2.6
(9 incelemeler)
The first-ever upholstered bed from Team by Wellis Fully and comfortably upholstered, Calmo provides the perfect setting. Without headrest or with headrest 74 cm in leather of fabric, with headrest 109 cm in leather only. Designer Kurt Emi
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
calmo1720
Ürün ailesi
Sleeping
Ürün grubu
Beds
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
740
Genişlik (mm)
1720
Derinlik (mm)
2280
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.teambywellis.com/Calmo-221-9.aspx
Kurulum talimatları
http://www.teambywellis.com/images/upload/Details_Calmo_e_1784.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Deri
İkincil malzeme
Ahşap
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
İsviçre
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Yataklar
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu
56
Benzer ürünler
Ethnicraft
Nordic II bed - oak - US King - with slats - 217x223x95 cm
4.8
(
6
)
İndir
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 188x214x109 cm
İndir
Ethnicraft
Nordic II bed - oak - US Queen - with slats - 177x223x95 cm
İndir
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 168x214x109 cm
İndir
Ethnicraft
Spindle bed - oak - mattress 90x200 - without slats - 100x210x97 cm
İndir
Ethnicraft
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 160x200 - without slats - removable cover - 182x222x105 cm
4.9
(
8
)
İndir