Publiko produktet
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
CTL OMEGA - Connector for wood floors
    Tecnaria

    CTL OMEGA - Connector for wood floors

    CONNECTOR COMPOSITION
    A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
    A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
    All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.

    Özellikler
    • Connector composed of a 10 mm screw, length 100/120/140 mm with tapered neck and a plate H38 x30xL90 mm, thickness 4 mm, bent in Omega shape, having a hole for the coach screw to pass through.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.CTL-OMEGA
    • Ürün ailesiCTL OMEGA
    • Ürün grubuConnector for wood floors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-10-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)38
    • Genişlik (mm)90
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.17
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
    • IFC sınıflandırmasıYapısal Bağlantı
    • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
    • OmniClass numarası23-13 31 21 11
    • OmniClass başlığıReinforcement Components

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika