Publiko produktet
R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel
Tecnivial

R-502 End of no-passing zone Road sign in Galvanized steel

Circular sign with different diameters and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Özellikler
  • According to EN-12899:1 standard. 3,62 kg (60cm) 8,13 kg(90cm) 14,44 kg (120cm) 60 cm 90cm 120cm Diametre
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.r-502-road-sign-galvanized-steel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-08-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)1.8
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSinyaller - Tabelalar