Publiko produktet
Titan Header Framing System - Clip Only
Titan Header Framing System - Clip Only
    Arşivlendi

    Titan Header Framing System - Clip Only

    The Titan one-piece wide flange header and jamb offers a better solution for framing multiple openings than the conventional lay-in or boxed headers.

    Benefits:

    • Saves over 50% in installation and material over conventional lay-in or box headers
    • Substantial reduction in number of screws needed over conventional framing.
    • No more built-up jambs and headers.
    • Header quickly attaches to jamb with fully tested, pre-drilled Titan Header Clip.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.titan-header-system-clip
    • Ürün ailesiExterior Framing - Structural
    • Ürün grubuTitan Header System
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çerçeveler ve Kafes Kirişleri
    • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
    • UNSPSC adıStructural building products
    • UNSPSC kodu3013
    • Uniclass 2015 koduSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 12 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Steel Framing
    • OmniClass numarası23-13 35 00
    • OmniClass başlığıFraming Products