Publiko produktet
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
Piterak® slim 25
    Arşivlendi

    Piterak® slim 25

    Piterak® Slim is a large size terracotta rainscreen cladding with overlapping horizontal joints. It is installed with clips fixed on vertical profiles. Piterak® Slim is tough, rated Q4 for impact resistance and versatile with large range of colours standards or glazed and custom shape possibilities.

    Özellikler
    • rectified product ; length from 300 to 1800 mm (+/-2 mm)
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.piterak-slim-25
    • Ürün ailesiFacade
    • Ürün gruburainscreen cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-27
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)264
    • Genişlik (mm)1800
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)21.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Kaplama
    • IFC sınıflandırmasıGiydirme Cephe
    • Uniclass 2015 koduSs_25_20_90_13
    • Uniclass 2015 açıklamasıClay plain tile cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTerracotta Wall Panels
    • OmniClass numarası23-13 37 13
    • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II koduB2010
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls