Özgün ref.: | SUPER-8-WINDOW-RADIATOR-33-Wall |
---|---|
Marka: | Thermrad |
Ürün ailesi: | S8 Window Radiator |
Ürün grubu: | Panel radiator |
Yayınlanma tarihi: | 2019-05-15 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Window radiator with 8 connections (4 bottom connections 3/4" & 4 side-connections 1/2").
An extra low model with a height of only 200mm. This makes the radiator perfect for low parapets and ceiling-to-floor windows. It provides a maximum outdoor view, allowing in plenty of daylight. The radiators are fitted with 8 pipe connections, making them suitable for any type of living or work situation. By using the bottom connections pipes can be connected virtually out of sight. Can be mounted on wall- or floor brackets.
SUPER 8 WINDOW RADIATOR 33 is available in the following sizes:
Height 200 mm available in length: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm, 3000 mm.
Ürün veri URL'i: | http://www.thermrad.nl/portfolio-item/_-200-_/?lang=en |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://thermrad.nl/app/uploads/2016/05/Super8Compact.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/thermrad/product/super-8-window-radiator-33-wall
Ana malzeme: | Steel |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Netherlands |
Üretim yeri: |
BIMobject Kategorisi: | HVAC - Isıtıcılar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Space Heater |
UNSPSC adı: | Radiators |
UNSPSC kodu: | 40101801 |
Uniclass 1.4 Kod: | L75621 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Radiators |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-60-36-73 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Radiators |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_60_36_73 |
Uniclass 2015 Tanım: | Radiators |
NBS Reference Kod: | 60-36-73 |
NBS Reference Tanım: | Radiators |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 82 29 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Radiators |
OmniClass Numarası: | 23-33 15 21 15 |
OmniClass Başlığı: | Plate Radiators |
İsim | Değer |
---|---|
Depth | 165 mm |
Design Type | 33 |
Heater Height | 200 mm |
Heater Length | 800 mm — 3000 mm |
Heating Capacity | 0.786 kW — 2.948 kW |
Height | 200 mm |
Length | 800 mm — 3000 mm |
Material | Steel |
Mounting | Wall |
Unit Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 800 mm — 3000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®