Publiko produktet
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF

A range of slim, compact fluorescent uplights for 2 x 55W TC-L lamps. Body and reflector in white painted steel sheet. Minimum recommended mounting height 1.8m and minimum distance from ceiling 900mm. Two fixing centres with rear cable entry to fixing plate (227 x 105mm) designed for fixing to any rigid surface.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.96004637
  • Ürün ailesiIndoor lighting
  • Ürün grubuSurface and Suspended Luminaires
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-05-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115